![LC1D32F7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D32F7_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![LC1D32F7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D32F7_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D32F7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D32F7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D32F7 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videos
Contactor TeSysD de 32A, 440V, 3 Polos, 3 Fases, bobina de 110V
LC1D32F7
Diseño renovado para todas las máquinas
Diseñado para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de HVAC y electrodomésticas
Fácil de instalar y operar con tornillos multiestándar
Cumplimiento de normativa IEC60335-1, mejor resistencia al fuego y auxiliares a prueba de polvo
Documentos técnicos digitales para una mejor experiencia al cliente
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Desempeño basándose en el bienestar
Información sobre exenciones de RoHS
Sin PVC
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad