Gira la imagen para ampliar
Placa tipo ciega Marisio en color blanco
MWD130617224
Placa ciega con fijación a presión para ocultar conexiones eléctricas temporales o para preparar futuras conexiones
Dimensiones: 114mm ancho, 75 mm alto, 13mm profundidad
Hecho de material ABS con acabado satinado y en color blanco
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
Sí
Use Again
Devolución
No
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.