Gira la imagen para ampliar
Placa Marisio con salida de cable en color blanco
MWD130617229
Placa con fijación a presión de 1 módulo con salida de 1 cable a través de la placa
Dimensiones: 114mm ancho, 75 mm alto, 13mm profundidad
Hecho de material ABS con acabado satinado y en color blanco
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.