Gira la imagen para ampliar
1 videos
Juego de carril fijo Spacial SF/SM con soportes - 600 mm
NSYMFSC60
Ancho del gabinete 600 mm: 24 módulos,
Conjunto formado por un carril DIN simétrico galvanizado, 35 x 15 mm,
Ancho del gabinete 800 mm: 36 módulos.
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
3
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
No
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.