Gira la imagen para ampliar
+ 3
Centro de carga de zapatas principales Square D de 60A, 1 fase, 2 polos, NEMA 3R
QO24L60NRNM
Centro de carga QO para Zapatas Principales
Capacidad de interrupción: 10kA
Sistema monofásico de 3 hilos y 2 espacios
Corriente nominal: 60 A a 120 V CA
Caja NEMA tipo 3R
Transparency
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información de exención RoHS
Regulación REACh
Directiva RoHS de la UE
Cumple con las exenciones
Información medioambiental
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas