Gira la imagen para ampliar
interruptor TERMOMAGNETICO QOB 2P. 40 A. ATORNILLABLE 10kA 120/240V
QOB240
[In] corriente nominal:
tipo de montaje:
número de polos:
Interruptor termomagnético QO 2 polos
Clasificación de voltaje: 120 V CA
Listado por UL y certificado por CSA.
Corriente nominal: 40 A
Garantía de 18 meses
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
REACh free of SVHC
Toxic heavy metal free
Mercury free
RoHS exemption information
Producto libre de halógenos
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas