Gira la imagen para ampliar
Frente para centro de carga monofásico o trifásico Square D de 16 espacios, empotrado, gris
QOC16UF
tipo de cubierta:
color:
Número de espacios:
Cubierta frontal para centro de carga tipo QO de 12-16 espacios
Protección para el centro de carga NEMA 1 y permite accesos de apertura con cerradura manual
Frente de tipo empotrado con unas dimensiones de 485.65 mm de altura, 392.18 mm de ancho y 17.78 mm de profundidad
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
24
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
No
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.