Gira la imagen para ampliar
+ 2
Frente para centro de carga monofásico o trifásico Square D de 30 espacios, empotrado, gris
QOC30UF
tipo de cubierta:
color:
Número de espacios:
Cubierta frontal para centro de carga tipo QO de 18-30 espacios
Protección para el centro de carga NEMA 1 y permite accesos de apertura con cerradura manual
Frente de tipo de empotrar con unas dimensiones de 788.92 mm de altura, 392.18 mm de ancho y 17.78 mm de profundidad
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg.eq.CO2)
47
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.