+ 9
1 videos
REXL4TMF7
Descatalogado el:1 nov 2020
REXL4TMF7 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
tipo y composición de contactos:
tipo de control:
[Us] tensión de alimentación asignada:
Rango de temporización:
Botón de diagnóstico para revisar el circuito aguas abajo, reducir tiempo de puesta en marcha y resolución de problemas
Amplio rango de retraso de tiempo para el ajuste: de 0,01 s a 999 h.
Compatible con una amplia gama de aplicaciones que incluyen máquinas, edificios, segmentos de agua y HVAC.
Precisión sin precedentes, mantenimiento predictivo y seguridad superior.
Elección flexible de terminales de conexión de tornillo o resorte para cableado.
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
90
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
Sí
Use Again
Devolución
NA