Gira la imagen para ampliar
SECCIONADOR RM6 DE-D, CON VIP 410
RM61DD23A0SP01MX
Seccionador extensible a ambos lados con un interruptor de 200 A
Tensión nominal máxima hasta 24 kV
Frecuencia: 50 ó 60 Hz
Corriente temporal admisible de 12.5 kA
Pérdida de continuidad del servicio LSC 2 A
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
Transparencia
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad