![ZB5AS84W2G Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_633_CPFJR18128&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![ZB5AS84W2G Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_633_CPFJR18128&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ZB5AS84W2G Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5AS84W2B_Right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5AS84W2M_Rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
2 videos
Antimicrobial Illuminated emergency stop head, Harmony XB5, plastic, red, 22mm, trigger latching turn to relevador ase, red LED, 110...120V AC
ZB5AS84W2G
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.