Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
Cableado, esquema y datos de montaje del producto de la SERIE 185
Marco
>
|
Amperios
>
|
Gabinete
>
|
Diagramas del esquema
>
|
Monofásico
>
|
---|---|---|---|---|
D | 100 | Cerrado (Tipo 1) | 844557 | 844554 |
D | 100 | Cerrado manual (Tipo 1) | 844557 | 844554-002 |
D | 100 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 844557-001 | 844554 |
D | 100 | Cerrado seguro manual (Tipo 3R) | 844557-001 | 844554-002 |
D | 200 | Cerrado (Tipo 1) | 844557 | 844554 |
D | 200 | Cerrado manual (Tipo 1) | 844557 | 844554-002 |
D | 200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 844557-001 | 844554 |
D | 200 | Cerrado seguro manual (Tipo 3R) | 844557-001 | 844554-002 |
D | 230 | Cerrado (Tipo 1) | 844557 | 844554 |
D | 230 | Cerrado manual (Tipo 1) | 844557 | 844554-002 |
D | 230 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 844557-001 | 844554 |
D | 230 | Cerrado seguro manual (Tipo 3R) | 844557-001 | 844554-002 |
E | 260 | Cerrado (Tipo 1) | 861733 | 861735 |
E | 260 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 861733-001 | 861735 |
E | 400 | Cerrado (Tipo 1) | 861733 | 861735 |
E | 400 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 861733-001 | 861735 |
Datos de montaje, esquema y cableado de la SERIE 185SE (1AUS)
Marco
>
|
Amperios
>
|
Gabinete
>
|
Diagramas del esquema
>
|
Monofásico
>
|
---|---|---|---|---|
D | 100 | Cerrado (Tipo 1) | 851743 | 857485-001 |
D | 100 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 851743-001 | 857485-001 |
D | 200 | Cerrado (Tipo 1) | 851743 | 857485-001 |
D | 200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 851743-001 | 857485-001 |
D | 400 | Cerrado (Tipo 1) | 861354 | 857485-002 |
E | 400 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 861354-001 | 857485-002 |