Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
Diagramas de cableado
Tipo de producto
>
|
Marco
>
|
Amperios
>
|
Fase
>
|
Diagrama
>
|
---|---|---|---|---|
Microprocesador de Grupo G 3ATS/3NTS | D | 30 - 230 | Individual | 978739 |
Microprocesador de Grupo G 3ATS/3NTS | D | 30 - 230 | Tres | 978741 |
Microprocesador de Grupo G 3ATS/3NTS | E (discontinuado) | 260 - 400 | Individual | 978742 |
Microprocesador de Grupo G 3ATS/3NTS | E (discontinuado) | 260 - 400 | Tres | 978743 |
Microprocesador de Grupo G 3ATS/3NTS | J | 260 - 600 | Individual | 978744 |
Microprocesador de Grupo G 3ATS/3NTS | J | 260 - 600 | Tres | 978745 |
Microprocesador de Grupo G 3ATS/3NTS | H | 800 - 1200 | Individual | 1001656 |
Microprocesador de Grupo G 3ATS/3NTS | H | 800 - 1200 | Tres | 1001657 |
Microprocesador de Grupo G 3ATS/3NTS | G | 1600 - 3000 | Individual | 1001661 |
Microprocesador de Grupo G 3ATS/3NTS | G | 1600 - 3000 | Tres | 1001662 |
Microprocesador de Grupo G 3ADTS/3NDTS | J | 150 - 600 | Individual | 978746 |
Microprocesador de Grupo G 3ADTS/3NDTS | J | 150 - 600 | Tres | 978748 |
Microprocesador de Grupo G 3ADTS/3NDTS | H | 800 - 1200 | Individual | 1001659 |
Microprocesador de Grupo G 3ADTS/3NDTS | H | 800 - 1200 | Tres | 1001660 |
Microprocesador de Grupo G 3ADTS/3NDTS | G | 1600 - 3000 | Individual | 1001661 |
Microprocesador de Grupo G 3ADTS/3NDTS | G | 1600 - 3000 | Tres | 1001665 |
Esquema y diagramas de montaje
Configuración del producto
>
|
Marco
>
|
Amperios
>
|
Diagrama esquemático (UL/Sistema Imperial)
>
|
Diagrama esquemático (IEC/Sistema Métrico)
>
|
---|---|---|---|---|
Tipo abierto | D | 30 - 230 | 987723-002 | - |
Tipo abierto (discontinuado) | E | 260 - 400 | 978732-002 | 978732-002-A |
Tipo abierto | J | 150 - 400 | 1001393-012 | - |
Tipo abierto | J | 600 | 1001393-005 | 1001393-005-A |
Tipo abierto | H | 800 - 1200 | 1001394-004 | 1001394-004-A |
Tipo abierto | G | 1600 - 2000 | 1001395-004 | 1001395-004-A |
Tipo abierto | G | 2600 - 3000 | 1001395-005 | 1001395-005-A |
Cerrado (Tipo 1) | D | 30 - 200 | 978723 | 978723-A |
Cerrado (Tipo 1) | D | 230 | 978723-001 | - |
Cerrado (Tipo 1) (discontinuado) | E | 260 - 400 | 978732 | 978732-A |
Cerrado (Tipo 1) (3ADTS/3NDTS) | J | 150 - 400 | 1001393 | - |
Cerrado (Tipo 1) | J | 600 | 1001393-001 | - |
Cerrado (Tipo 1) | H | 800 - 1000 | 1001394 | 1001394-A |
Cerrado (Tipo 1) | H | 1200 | 1001394-001 | - |
Cerrado (Tipo 1) | G | 1600 - 2000 | 1001395 | - |
Cerrado (Tipo 1) | G | 2600 - 3000 | 1001395-001 | 1001395-001-A |
Cerrado (Tipo 3R/12/4/4x no seguro) | D | 30 - 230 | 978723-002 | 978723-002-A |
Cerrado (Tipo 3R/12/4/4x no seguro) (Discontinuado) | E | 260 - 400 | 978732-001 | - |
Cerrado (Tipo 3R/12 no seguro) | J | 150 - 600 | 1001393-002 | - |
Cerrado (Tipo 4/4X no seguro) | J | 150 - 600 | 1001393-003 | - |
Cerrado (Tipo 3R seguro) | J | 150 - 600 | 1001393-006 | - |
Cerrado (Tipo 3R/4/4X/12 no seguro) | H | 800 - 1000 | 1001394-002 | - |
Cerrado (Tipo 3R seguro) | H | 1200 | 713201-025 | - |
Cerrado (Tipo 3R seguro) | H | 800 - 1000 | 1001394-006 | - |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) (Frontal conectado) | G | 1600 - 2000 | 1001395-002 | - |
Cerrado (Tipo 3R seguro) | G | 2600 - 3000 | 1001395-003 | - |