Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
Diagramas de cableado
Tipo de producto
>
|
Marco
>
|
Amperios
>
|
Fase
>
|
Diagrama
>
|
---|---|---|---|---|
3MTQ - Interruptor de transferencia manual con conexiones rápidas | J | 150 - 600 | Individual | 1191633-001 |
3MTQ - Interruptor de transferencia manual con conexiones rápidas | J | 150 - 600 | Tres | 1191622-001 |
3MTQ - Interruptor de transferencia manual con conexiones rápidas | H | 600 - 1200 | Tres | 1190022-001 |
3MTQ - Interruptor de transferencia manual con conexiones rápidas | G | 1000 - 3000 | Tres | 1191600-001 |
Esquema y diagramas de montaje
Configuración del producto
>
|
Marco
>
|
Amperios
>
|
Número de diagrama
>
|
---|---|---|---|
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | J | 150-400 | 977099-004 |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | J | 450-600 | 977099-002 |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | J (con interruptor) | 150-400 | 977101-002 |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | J (con interruptor) | 450-600 | 977101-001 |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | H | 600-800 | 977100-002 |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | H | 1000-1200 | 977100-004 |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | H (con interruptor) | 600-800 | 977102-001 |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | G | 1000-2000 | 977106-005 |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | G | 3000 | 977106-006 |