Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
Tipo de producto
>
|
Marco
>
|
Amperios
>
|
Fase
>
|
Diagrama
>
|
---|---|---|---|---|
3MTS - Interruptor de transferencia manual | J | 150 - 600 | Individual | 1191633 |
3MTS - Interruptor de transferencia manual | J | 150 - 600 | Tres | 1191622 |
3MUS - Interruptor de transferencia manual - Entrada en servicio | H | 600 - 1200 | Individual | 1190033 |
3MUS - Interruptor de transferencia manual - Entrada en servicio | H | 600 - 1200 | Tres | 1190022 |
3MUS - Interruptor de transferencia manual - Entrada en servicio | G | 1600 - 3000 | Tres | 1191600 |
Configuración del producto
>
|
Marco
>
|
Amperios
>
|
Número de diagrama
>
|
---|---|---|---|
Cerrado (Tipo 1) | J | 150 - 600 | 977099-007 |
Cerrado (Tipo 1) | H | 600 - 1200 | 977100-001 |
Cerrado (Tipo 1) | G | 1600 - 2000 | 977105-001 |
Cerrado (Tipo 1) | G | 2600 - 3000 | 977106-003 |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | J | 150 - 600 | 977099-008 |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | H | 600 - 1200 | 977100-003 |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | G | 1600 - 2000 | 977105-002 |
Cerrado (Tipo 3R/3RX seguro) | G | 2600 - 3000 | 977106-004 |
Cerrado (Tipo 4/4X seguro) | J | 150 - 600 | 977099-012 |
Cerrado (Tipo 4/4X seguro) | H | 600 - 1200 | 977100-007 |