Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
Tipo de producto
>
|
Clasificación
>
|
Monofásico
>
|
Trifásico
>
|
---|---|---|---|
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 400 - 800 A | 1183438 | 1170057 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 1200-1600A | 1183607 | 1183675 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 2000A | - | 1184353 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 2400A | - | 1184354 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 2800A | - | 1184355 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 3200A | - | 1184356 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 3600A | - | 1184357 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 4000A | - | 1184358 |