Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
Producto
>
|
Tipo
>
|
Amperios
>
|
Fase
>
|
Tipo de gabinete
>
|
Diagrama de cableado
>
|
Esquema/Montaje
>
|
---|---|---|---|---|---|---|
300SE | DAUS | 70 - 225 | Individual | 1 | 718516J | 754575H |
300SE | DAUS | 70 - 225 | Tres | 1 | 718517K | 754575H |
300SE | DAUS | 70 - 225 | Individual | 12/3R | 718516J | 754575-003J |
300SE | DAUS | 70 - 225 | Tres | 12/3R | 718517K | 754575-003J |
300SE | DAUS | 70 - 225 | Individual | 4/4X | 718516J | 754575-002G |
300SE | DAUS | 70 - 225 | Tres | 4/4X | 718517K | 754575-002G |
- | - | - | - | - | - | - |
300SE | EAUS | 250 - 400 | Individual | 1 | 733500E | 754576H |
300SE | EAUS | 250 - 400 | Tres | 1 | 733501E | 754576H |
300SE | EAUS | 250 - 400 | Individual | 12/3R | 733500E | 754576-002J |
300SE | EAUS | 250 - 400 | Tres | 12/3R | 733501E | 754576-002J |
300SE | EAUS | 250 - 400 | Individual | 4/4X | 733500E | 754576-001J |
300SE | EAUS | 250 - 400 | Tres | 4/4X | 733501E | 754576-001J |
- | - | - | - | - | - | - |
300SE | JAUS | 600 | Individual | 1 | 783738C | 882678-001 |
300SE | JAUS | 600 | Tres | 1 | 783739C | 882678-001 |
300SE | JAUS | 600 | Individual | 3R | 783738C | 882678-002 |
300SE | JAUS | 600 | Tres | 3R | 783739C | 882678-002 |
300SE | JAUS | 600 | Individual | 4X | 783738C | 882678-003 |
300SE | JAUS | 600 | Tres | 4X | 783739C | 882678-003 |
300SE | JAUS | 600 | Individual | 4 | 783738C | 882678-003 |
300SE | JAUS | 600 | Tres | 4 | 783739C | 882678-003 |
300SE | JAUS | 600 | Individual | 12 | 783738C | 882678-003 |
300SE | JAUS | 600 | Tres | 12 | 783739C | 882678-004 |
- | - | - | - | - | - | - |
300SE | HAUS | 800 | Individual | 1 | 717500J | 882322-001 |
300SE | HAUS | 800 | Tres | 1 | 717501H | 882322-001 |
300SE | HAUS | 800 | Individual | 3R | 717500J | 882322-002 |
300SE | HAUS | 800 | Tres | 3R | 717501H | 882322-002 |
- | - | - | - | - | - | - |
300SE | HAUS | 1000 - 1200 | Individual | 1 | 717500J | 754578-053A |
300SE | HAUS | 1000 - 1200 | Tres | 1 | 717501H | 754578-053A |
300SE | HAUS | 1000 - 1200 | Individual | 3R | 717500J | 754578-051B |
300SE | HAUS | 1000 - 1200 | Tres | 3R | 717501H | 754578-051B |
- | - | - | - | - | - | - |
300SE | GAUS | 1600 - 2000 | Individual | 1 | 733502H | 754577-051B |
300SE | GAUS | 1600 - 2000 | Tres | 1 | 733503M | 754577-051B |
300SE | GAUS | 1600 - 2000 | Individual | 3R | 733502H | 754577-050E |
300SE | GAUS | 1600 - 2000 | Tres | 3R | 733503M | 754577-050E |
- | - | - | - | - | - | - |
300SE | GAUS | 3000 | Individual | 1 | 733502H | 754577-052C |
300SE | GAUS | 3000 | Tres | 1 | 733503M | 754577-052C |
300SE | GAUS | 3000 | Individual | 3R | 733502H | n/d |
300SE | GAUS | 3000 | Tres | 3R | 733503M | n/d |