Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
Producto
>
|
Amperios
>
|
Fase
>
|
Tipo de gabinete
>
|
Diagrama de cableado
>
|
Esquema/Montaje
>
|
---|---|---|---|---|---|
300L | 200 | Individual | 3R | 884338-006A | 884339-006 |
300L | 200 | Tres | 3R | 884338-017 | 884339-016 |
300L | 200 | Individual | 1 | 884338-006A | 884339-006 |
300L | 200 | Tres | 1 | 884338-017 | 884339-016 |
300L | 400 | Individual | 3R | n/d | n/d |
300L | 400 | Tres | 3R | 889866-003 | n/d |
300L | 400 | Individual | 1 | n/d | n/d |
300L | 400 | Tres | 1 | 889866-003 | 889863-003 |