Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
Interruptores de transferencia automáticos y no automáticos SERIE 7000 (ATS y NTS)
TIPO DE PRODUCTO
>
|
MARCO
>
|
Capacidad (Amperes)
>
|
Tipo de diagrama esquemático
>
|
Diagrama esquemático (UL/Sistema Imperial)
>
|
Diagrama esquemático (IEC/Sistema Métrico)
>
|
Familias REVIT MEP (RFA)
>
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado (Tipo 1) | 719687C | 719687-A | A719687 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado (Tipo 3R, 4, 12) | 719687-002G | 719687-002-A | A719687-002 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 623188-011B | 623188-011-A | A623188-011 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado seguro (Tipo 34X 304SS) | 719687-017A | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado (Tipo 1, Acc. 35, 7MTS) | 719687-003C | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Tipo abierto | 719687-001C | 719687-001-A | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Tipo abierto (Acc. 35, 7MTS) | 719687-007D | - | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 260-400 | Cerrado (Tipo 1) | 718145-A | A780145 | ||
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 150-600 | Cerrado no seguro (3R, 12) | 780147B | 780147-A | A780147 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 150-600 | Cerrado no seguro (Tipo 4, 4X) | 780149B | 780149-A | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 150-600 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 780148D | - | A780148 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 260-400 | Tipo abierto | 780142A | 780142-A | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 600 | Cerrado (Tipo 1) | 780146G | 780146-A | A780146 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 600 | Tipo abierto | 780143A | - | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | E | 260-400 | Cerrado (Tipo 1, Acc. 35, 7MTS) | 621165-002B | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | E | 260-4 00 | Cerrado (Tipo 3R, 4, 12, Acc. 35, 7MTS) | 623188-002B | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | E | 260-400 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 623188-019B | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | E | 260-400 | Tipo abierto (Acc. 35, 7MTS) | 621165-004C | - | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 600-1000 | Cerrado (Tipo 1) | 713200F | 713200-A | A713200 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 600-1000 | Cerrado no seguro (3R/12) | 713200-004M | 713200-004-A | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 600-1000 | Cerrado seguro (3R, 4, 4X, 12) | 713200-008D | 713200-008-A | A713200-008 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 600-1200 | Tipo abierto | 713200-002F | 713200-002-A | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 1200 | Cerrado (Tipo 1) | 713201G | 713201-A | A713201 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 1200 | Cerrado no seguro (3R) | 713201-004D | - | A713201-004 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 713201-005D | - | A713201-005 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | P | 600-800 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 1093205 | - | ||
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 619587E | 619587-A | A619587 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) (Acc. 35 y 7MTS) | 609798-004J | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión trasera G | 1600-2000 | Cerrado (Acc. 35, 7MTS), conexión trasera | 619587-001D | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión trasera | 609798-003G | - | A609798-003 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Tipo abierto | 619590F | 619590-A | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Tipo abierto (Acc. 35, 7MTS) | 619590-001E | - | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 619586H | 619586-A | A619586 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera (Acc. 35, 7MTS) | 619413-001D | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado no seguro (3R, 4, 12), conexión delantera | 619586-002D | 619586-002-A | A619586-002 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado no seguro (4X), conexión delantera | 619586-009D | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado seguro (Tipo 12), conexión delantera | 619413-006 | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión delantera | 609798-006D | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Tipo abierto, conexión delantera | 619589C | 619589-A | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Tipo abierto (Acc. 35, 7MTS), conexión delantera | 619590-002B | - | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera (Acc. 35, 7MTS) | 619413-003B | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1600-2000 | Caja de extracción de cables para gabinetes conectados delanteros tipo 1 | 609027B | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 3000 | Cerrado (Tipo 1) | 725400C | 725400-A | A725400 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 2600-3000 | Cerrado (Tipo 1) (Acc. 35 7MTS/7ATS) | - | 725400-004 | - | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | - | A725400-003 | ||
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 3000 | Tipo abierto | 725400-001D | 725400-001-A | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 3000 | Tipo abierto (Acc. 35, 7MTS y 28) | 725400-002B | - | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 4000 | Tipo abierto, conexión trasera | 844459-001H | 844459-001-A | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 4000 | Tipo abierto, bus conectado de profundidad reducida | 844459-003 | - | No se requiere | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 844459H | 844459-A | A844459 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión trasera | 844459-002D | - | A844459-002 | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Q | 600-1600 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 1079096 | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | S | 800-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 907770 | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | S | 800-2000 | Tipo abierto | 907770-002A | - | - | |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | U | 2600-4000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 962196 | - | - |
Interruptores de transferencia de transición retardada y cerrada automática SERIE 7000 (ACTS y ADTS)
TIPO DE PRODUCTO
>
|
MARCO
>
|
Capacidad (Amperes)
>
|
Tipo de diagrama esquemático
>
|
Diagrama esquemático (UL/Sistema Imperial)
>
|
Diagrama esquemático (IEC/Sistema Métrico)
>
|
Familias REVIT MEP (RFA)
>
|
---|---|---|---|---|---|---|
7ACTS y 7ADTS | J | 150-400 | Tipo abierto | 780142A | 780142-A | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | J | 150-400 | Cerrado (Tipo 1) | 780145-A | A780145 | |
7ACTS y 7ADTS | J | 600 | Tipo abierto | 780143A | - | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | J | 600 | Cerrado (Tipo 1) | 780146G | 780146-A | A780146 |
7ACTS y 7ADTS | J | 150-600 | Cerrado no seguro (3R/12) | 780147B | 780147-A | A780147 |
7ACTS y 7ADTS | J | 150-600 | Cerrado seguro (3R, 4, 4X, 12) | 780148D | - | A780148 |
7ACTS y 7ADTS | J | 150-600 | Cerrado no seguro (Tipo 4, 4X) | 780149B | 780149-A | - |
7ACTS y 7ADTS | H | 600-1000 | Cerrado (Tipo 1) | 713200F | 713200-A | A713200 |
7ACTS y 7ADTS | H | 600-1000 | Cerrado no seguro (3R/12) | 713200-004M | 713200-004-A | - |
7ACTS y 7ADTS | H | 600-1000 | Cerrado seguro (3R, 4, 4X, 12) | 713200-008D | 713200-008-A | A713200-008 |
7ACTS y 7ADTS | H | 600-1200 | Tipo abierto | 713200-002F | 713200-002-A | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | H | 1200 | Cerrado (Tipo 1) | 713201G | 713201-A | A713201 |
7ACTS y 7ADTS | H | 1200 | Cerrado no seguro (3R) | 713201-004D | - | A713201-004 |
7ACTS y 7ADTS | H | 1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 713201-005D | - | A713201-005 |
7ACTS y 7ADTS | P | 600-800 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 1093205 | - | - |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 619587E | 619587-A | A619587 |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión trasera | 609798-003G | - | A609798-003 |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Tipo abierto | 619590F | 619590-A | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1) | 619586H | 619586-A | A619586 |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado no seguro (3R, 4, 12), conexión delantera | 619586-002D | 619586-002-A | A619586-002 |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado seguro (Tipo 12), conexión delantera | 619413-006 | - | - |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado no seguro (4X), conexión delantera | 619586-009D | - | - |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión delantera | 609798-006D | - | - |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Tipo abierto, conexión delantera | 619589C | 619589-A | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1600-2000 | Caja de extracción de cables para gabinetes conectados delanteros tipo 1 | 609027B | - | - |
7ACTS y 7ADTS | G | 3000 | Cerrado (Tipo 1) | 725400C | 725400-A | A725400 |
7ACTS y 7ADTS | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | - | ||
7ACTS y 7ADTS | G | 3000 | Tipo abierto | 725400-001D | 725400-001-A | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | G | 4000 | Tipo abierto, conexión trasera | 844459-001H | 844459-001-A | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | G | 4000 | Tipo abierto, bus conectado de profundidad reducida | 844459-003 | - | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 844459 | 844459-A | A844459 |
7ACTS y 7ADTS | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión trasera | 844459-002D | - | A844459-002 |
7ACTS y 7ADTS | Q | 600-1600 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 1079096 | - | - |
7ACTS y 7ADTS | S | 800-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 907770 | - | - |
7ACTS y 7ADTS | U | 2600-4000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 962196 | - | - |
Interruptores de transferencia automática de aislamiento de derivación y transición cerrada (ACTB) SERIE 7000
TIPO DE PRODUCTO
>
|
MARCO
>
|
Capacidad (Amperes)
>
|
Tipo de diagrama esquemático
>
|
Diagrama esquemático (UL/Sistema Imperial)
>
|
Diagrama esquemático (IEC/Sistema Métrico)
>
|
Familias REVIT MEP (RFA)
>
|
---|---|---|---|---|---|---|
7ACTB | J | 150-600 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 802093G | 802093-A | A802093 |
7ACTB | J | 150-600 | Cerrado seguro (Tipo 4, 4X, 12) | 802093-003B | 802093-003-A | - |
7ACTB | J | 150-600 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 802093-002J | 802093-002-A | - |
7ACTB | J | 150-600 | Caja de extracción tipo 1 | 824977 | - | - |
7ACTB | J | 150-600 | Tipo abierto | 802093-009B | - | - |
7ACTB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Cerrado (Tipo 1) | 736939G | 736939-A | A736939 |
7ACTB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 736939-001D | - | - |
7ACTB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Tipo abierto | 736939-002D | 736939-002-A | - |
7ACTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-800 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 748664F | 748664-A | A748664 |
7ACTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-800 | Cerrado seguro (Tipo 12), conexión delantera | 749416-002D | 749416-002-A | - |
7ACTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-1000 | Cerrado (Tipo 3R), conexión delantera | 736939-061 | - | - |
7ACTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 736939-010D | 736939-010-A | A736939-010 |
7ACTB | Configuración opcional H, conexión delantera | No se requiere | - | - | - | - |
7ACTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Tipo abierto, conexión delantera | 736939-032A | - | - |
7ACTB | P | 600-1200 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 992762 | - | - |
7ACTB | G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1) | 617441F | 617441-A | A617441 |
7ACTB | G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 611356H | - | - |
7ACTB | G | 1000-3000 | Tipo abierto | 617441-001G | 617441-001-A | - |
7ACTB | G | 3000 | Tipo cerrado | 727400G | 727400-A | A727400 |
7ACTB | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727400-001F | - | - |
7ACTB | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1) | 727401J | 727401-A | - |
7ACTB | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727401-012 | - | - |
7ACTB | Q | 600-1600 | Cerrado (Tipo 1) | 1042185-004 | - | - |
7ACTB | S | 800-2000 | Tipo abierto | 910118 | - | - |
7ACTB | U | 2600-4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727401 | 727401-A | - |
Interruptores de transferencia automática de aislamiento de derivación y transición retardada (ADTB) SERIE 7000
TIPO DE PRODUCTO
>
|
MARCO
>
|
Capacidad (Amperes)
>
|
Tipo de diagrama esquemático
>
|
Diagrama esquemático (UL/Sistema Imperial)
>
|
Diagrama esquemático (IEC/Sistema Métrico)
>
|
Familias REVIT MEP (RFA)
>
|
---|---|---|---|---|---|---|
7ADTB | J | 150 - 600 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 802093G | 802093-A | A802093 |
7ADTB | J | 150 - 600 | Cerrado seguro (Tipo 4, 4X, 12) | 802093-003B | 802093-003-A | - |
7ADTB | J | 150 - 600 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 802093-002J | 802093-002-A | - |
7ADTB | J | 150 - 600 | Caja de extracción tipo 1 | 824977 | - | - |
7ADTB | J | 150-600 | Tipo abierto | 802093-009B | - | - |
7ADTB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Cerrado (Tipo 1) | 736939G | 736939-A | A736939 |
7ADTB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 736939-001D | - | - |
7ADTB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Tipo abierto | 736939-002D | 736939-002-A | - |
7ADTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-800 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 748664F | 748664-A | A748664 |
7ADTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-800 | Cerrado seguro (Tipo 12), conexión delantera | 749416-002D | 749416-002-A | - |
7ADTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-1000 | Cerrado (Tipo 3R), conexión delantera | 736939-061 | - | - |
7ADTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 736939-010D | 736939-010-A | A736939-010 |
7ADTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Tipo abierto, delantero | 736939-032A | - | - |
7ADTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Conectado | 736939-032A | - | - |
7ADTB | P | 600-1200 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 992762 | - | - |
7ADTB | G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1) | 617441F | 617441-A | A617441 |
7ADTB | G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 611356H | - | - |
7ADTB | G | 1000-3000 | Tipo abierto | 617441-001G | 617441-001-A | - |
7ADTB | G | 3000 | Tipo cerrado | 727400G | 727400-A | A727400 |
7ADTB | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727400-001F | - | - |
7ADTB | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1) | 727401J | 727401-A | - |
7ADTB | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727401-012 | - | - |
7ADTB | Q | 600-1600 | Cerrado (Tipo 1) | 1042185-004 | - | - |
7ADTB | S | 800-2000 | Tipo abierto | 910118 | - | - |
7ADTB | U | 2600-4000 | Cerrado seguro (Tipo 1) | 727401 | 727401-A | - |
Interruptores de transferencia automática de aislamiento de derivación y transición abierta (ATB) de la SERIE 7000
TIPO DE PRODUCTO
>
|
MARCO
>
|
Capacidad (Amperes)
>
|
Tipo de diagrama esquemático
>
|
Diagrama esquemático (UL/Sistema Imperial)
>
|
Diagrama esquemático (IEC/Sistema Métrico)
>
|
Familias REVIT MEP (RFA)
>
|
---|---|---|---|---|---|---|
7ATB | J | 150 - 600 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 802093G | 802093-A | A802093 |
7ATB | J | 150 - 600 | Cerrado seguro (Tipo 4, 4X, 12) | 802093-003B | 802093-003-A | - |
7ATB | J | 150 - 600 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 802093-002J | 802093-002-A | - |
7ATB | J | 150 - 600 | Caja de extracción tipo 1 | 824977 | - | - |
7ATB | J | 150-600 | Tipo abierto | 802093-009B | - | - |
7ATB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Cerrado (Tipo 1) | 736939G | 736939-A | A736939 |
7ATB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 736939-001D | - | - |
7ATB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Tipo abierto | 736939-002D | 736939-002-A | - |
7ATB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-800 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 748664F | 748664-A | A748664 |
7ATB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-800 | Cerrado seguro (Tipo 12), conexión delantera | 749416-002D | 749416-002-A | - |
7ATB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-1000 | Cerrado (Tipo 3R), conexión delantera | 736939-061 | - | - |
7ATB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 736939-010D | 736939-010-A | A736939-010 |
7ATB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Tipo abierto, delantero | 736939-032A | - | - |
7ATB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Conectado | 736939-032A | - | |
7ATB | P | 600-1200 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 992762 | - | - |
7ATB | G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1) | 617441F | 617441-A | A617441 |
7ATB | G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 611356H | - | - |
7ATB | G | 1000-3000 | Tipo abierto | 617441-001G | 617441-001-A | - |
7ATB | G | 3000 | Tipo cerrado | 727400G | 727400-A | A727400 |
7ATB | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727400-001F | - | - |
7ATB | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1) | 727401J | 727401-A | - |
7ATB | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727401-012 | - | - |
7ATB | Q | 600-1600 | Cerrado (Tipo 1) | 1042185-004 | - | - |
7ATB | S | 800-2000 | Tipo abierto | 910118 | - | - |
7ATB | U | 2600-4000 | Cerrado seguro (Tipo 1) | 727401 | 727401-A | - |