Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Regulated Power Supply, 100-240V AC, 24V 10A, 3 phases, Universal
ABLU3A24100
EAN Code: 3606482185241
Een van de meest compacte op de markt
Tot +70°C omgevingstemperatuur
Handmatige of automatische reset bij een overbelasting of kortsluiting aan de uitgang
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.