Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
1 videos
TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 42V AC
LC2K0910D7
EAN Code: 3389110492354
Voorbedrade voedingscircuitaansluitingen zoals standaard op schroefklemversies.
TeSys K is een compact contactorassortiment met een groot aantal opties voor spoelspanning en aansluitingen
Het aanbod bevat specifieke versies voor spoorweg- (TeSys S207) en elektrohuishoudelijke (TeSys S335) toepassingen.
Environmental Data
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg.eq.CO2)
108
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.