![NSYPLAT553G EcoStruxure Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NSYPLAT553G_IoPmain-ODA21&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
![NSYPLAT553G EcoStruxure Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NSYPLAT553G_IoPmain-ODA21&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![se Image of product in real life situation PB125541](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB125541&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videos
Thalassa - PLAT - Staande behuizing met dak - Polyester - IP44 - 500x500x320mm
NSYPLAT553G
nominale hoogte kast:
nominale breedte kast:
nominale diepte kast:
deurtype:
EAN Code: 3606480775437
Duurzame polyester constructie versterkt met glasvezel voor ruwe binnen-/buitenomgevingen.
Verkrijgbaar in grijs (RAL 7035) met een voordeur die tot 120° opent voor een gemakkelijke toegang.
Twee-punts hendelslot met een 5mm dubbelbaard inzetstuk garandeert een veilige sluiting.
Biedt bescherming tegen brand bestand tegen temperaturen tot 960°C (conform IEC 62208).
Hoge impactweerstand met een IK10 nominale waarde (IEC 62262).
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Duurzaamheid![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Well-being prestaties
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist