Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
1 videos
Thalassa - PLAZT - Behuizing met open sokkel/dak - Pol. - IP44 - 1000x750x320mm
NSYPLAZT1073G
nominale hoogte kast:
nominale breedte kast:
nominale diepte kast:
deurtype:
EAN Code: 3606480776014
Veelzijdige vloerstaande kast geschikt voor verschillende binnen- en buitentoepassingen.
Duurzaam polyester versterkt met glasvezelconstructie voor langdurige weerstand.
Gemakkelijke toegang, 180° openingsdeur met een vierpuntssluiting en dubbelbaard inzetstuk hendel.
Verwijderbaar achterpaneel, deur en kap voor gemakkelijk onderhoud.
Uitzonderlijke brandwerendheid tot 960°C om de veiligheid in gevaarlijke omgevingen te garanderen.
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Mercury free
RoHS exemption information
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist