Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
SMX - Kast - 1800x1200x400mm - Scotch Brite® - 316L RVS monoblok
NSYSMX181240H
EAN Code: 3606480155765
Roestvrijstalen 316L-constructie voor betrouwbare prestaties in zware omstandigheden.
Veelzijdige vloerstaande kast die geschikt is voor meerdere toepassingen.
Gemakkelijke toegang met 120° openingsdeuren en verwijderbare beugels voor montageplaten.
Hoge weerstand tegen stof- en waterpenetratie met een IP55-klasse.
Duurzaam ontwerp biedt een uitzonderlijke impactweerstand met een IK10-klasse.
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Mercury free
RoHS exemption information
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist