Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
extra EMC-filter S3 S4 M2 - 1-fasevoeding - 9 A
VW3A31401
EAN Code: 3389110688948
De aandrijvingen laten voldoen aan strengere eisen
Verminderen van de geleide emissies op de netvoeding
Voldoet aan de norm IEC 61800-3 categorie C1 of C2
Bespaar ruimte met drive-montage op het filter.
+ Lifecycle Services
SRVEW1YDRV00
SRVEW3YDRV00
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China