Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Extra EMC input filter - 3 Fase voeding - 83A
VW3A31408
EAN Code: 3389110690774
De aandrijvingen laten voldoen aan strengere eisen
Verminderen van de geleide emissies op de netvoeding
Voldoet aan de norm IEC 61800-3 categorie C1 of C7
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.