Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Remweerstand - 100 Ohm - 100W - 0,75m kabel - IP65
VW3A7608R07
EAN Code: 3389119210690
Geeft overtollige remenergie af
Eenvoudig te selecteren en te bestellen dankzij het precies genoeg aantal referenties
Eenvoudig te monteren en bedraden
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.