Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Remweerstand - 100 Ohm - 100W - 3m kabel - IP65
VW3A7608R30
EAN Code: 3389119210713
Geeft overtollige remenergie af
Eenvoudig te selecteren en te bestellen dankzij het precies genoeg aantal referenties
Eenvoudig te monteren en bedraden
Speciaal ontworpen voor eenvoudige machines
Breed bereik van bedrijfstemperatuur van 0°C tot 50°C
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
REACh vrij van SVHC
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
PVC-vrij
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China