Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 9
2 videos
Harmony XVB - Signaalbaken - Flits - 5J - 230V AC/DC - Ø70mm - IP65 - Oranje
XVBL6M5
EAN Code: 3389110844924
3 soorten lichtbron: 10 Watt gloeilamp, ingebouwde high-efficiency leds, 5 en 10 joule ontladingsbuis
Volledig flexibele en verwisselbare constructie van maximaal 5 lenzen (zes kleuren van de lichtlens)
Connector met verwijderbare basis-, axiale of zijkabelingang, directe montage en bevestiging met behulp van een borgring
Environmental Data
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
94
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
No
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.