![Bilde av RXM4AB2B7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF153507&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Hold musepekeren over bilde for å zoome inn
![Bilde av RXM4AB2B7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF153507&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bilde av RXM4AB2B7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RXM4AB2P7_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RXM4AB2P7_bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 6
5 videoer
Miniatyr relé 4CO LED 24VAC
El-nummer:
4169220
RXM4AB2B7
status LED:
Kontrolltype:
[Uc] Styrespenning:
EAN: 3389119403801
Produktets miljøpåvirkning Les mer
Bærekraftig som standard
Bærekraft![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO2-produkter.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Tilfredshetsresultater
REACh fri for SVHC
Fri for giftige tungmetaller
Kvikksølvfri
Informasjon om RoHS-unntak
Sertifiseringer og standarder
REACh-regelverk
EU RoHS-direktiv
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift
Miljøinformasjon
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets livssyklus