Modelos
Custom Applications
4000 Ampere transfer switches Create exactly the power control solution you want with a variety of configurable modules. The modules reduce lead and delivery times, and facilitate installation and start up, so customize a system to your requirements and still meet tight deadlines.Ver Detalles Interruptor de Transferencia ASCO Serie 185
Para uso residencial o comercial ligero Con los Tableros de transferencia de energía SERIE 185 de ASCO, obtenga toda la inteligencia que su sistema de reserva necesita para asegurarse el suministro de energía en caso de fallo. Una vez restablecida la alimentación del servicio, esta línea de Tableros de transferencia de energía transferirá automáticamente las cargas de vuelta a la empresa de servicios públicos y apagará el generador, ahorrando combustible y estará lista para enfrentar la siguiente falla del servicio.Ver Detalles Interruptor de Transferencia ASCO Serie 4000
Para aplicaciones industriales Transfiera cargas entre fuentes de potencia alternativas, independientemente de la corriente máxima y con eficiencia, gracias a los Tableros de transferencia de energía SERIE 4000 de ASCO, con mecanismos de funcionamiento de solenoide confiables y probados en campo. Combinados con controladores de microprocesador programables, ofrecen el método más avanzado para transferir cargas.Ver Detalles Tablero ASCO Transfer. de Energía Grupo G SERIE 300
Para uso comercial o industrial ligero. Rango de Corriente: 30 - 3000 | Rango de Tensión: 115 - 600 Transfiera automáticamente cargas críticas en caso de un corte de energía con la SERIE 300 de ASCO. Su construcción resistente y su rendimiento probado garantizan al usuario muchos años de confiabilidad.Ver Detalles Tablero de transferencia de media tensión ASCO 7000 IEC
Para aplicaciones de misión crítica Los productos de energía ASCO están diseñados para una transferencia y control de energía robustos, inteligentes y avanzados con amplias capacidades de diagnóstico. El interruptor de transferencia de voltaje medio SERIE 7000 proporciona energía continua en la más amplia gama de aplicaciones de energía de emergencia y de reserva, incluidos campus e instalaciones de atención médica, industriales, comerciales y de negocios críticos.Ver Detalles Tableros de transferencia SERIE 7000 de ASCO
Para aplicaciones de misión crítica. Rango de Corriente: 30A - 4000A | Rango de Tensión: 115 - 600V Los tableros de transferencia de energía ASCO son el estándar de la industria. La transferencia de cargas a alta velocidad entre fuentes de potencia alternativas, independientemente de la corriente máxima, se logra mediante un mecanismo de funcionamiento por solenoide confiable y testeado. Cuando se combina con un controlador de microprocesador programable con teclado y pantalla LCD, ofrece el método más avanzado para transferir todo tipo de cargas, como motores, unidades electrónicas o UPS.Ver Detalles Transferencia de media tensión ASCO SERIE 7000
Para aplicaciones de misión crítica ASCO protege las cargas de media tensión al ofrecer Tableros de transferencia de energía sostenibles y sumamente probados. Los interruptores se pueden configurar con relés de protección y otras opciones para cumplir requisitos específicos del proyecto.Ver Detalles