Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

APC Smart-UPS SRT, de 6000 VA y 208 V IEC, para rack

SRT6KRMXLT-IEC

Batería de repuesto (1) está disponible
UPS de onda sinusoidal de doble conversión en línea de 6 kVA/6 kW para montaje en rack 4U
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
13567
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
ENERGY STAR®
information_stroke
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Recuperación
information_stroke
El producto ha sido incluido en un programa de devolución de Schneider Electric o de socios de Schneider Electric.
Yes

+ Lifecycle Services

Servicio de Reemplazo Batería: Sistema UPS. Instalación y Retiro

WBATTREPLCMNT

1 Año Advantage EAA Prevent Service Plan: 1P UPS hasta 10kVA

WADV1PEAA

arrow2_down
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.