Przemienniki ATV930 mogą być zasilane z zewnętrznego źródła prądu stałego. Najprostszym obliczeniem napięcia zasilania DC jest pomnożenie zakresu napięcia wejściowego AC ATV przez pierwiastek(2). Otzymany wynik to napięcie szyny DC, którego potrzebuje ATV.
Na przykład, jeśli ATV930..N4 pozwala na zasilanie AC 380...480V, to odpowiedni poziom szyny DC wynosi 1,41*380...1,41*480, czyli 537...678V DC.
Jest jednak jeszcze jeden aspekt, który należy wziąć pod uwagę. Napięcie znamionowe silnika.
Napięcie wyjściowe ATV nie może być większe niż napięcie wejściowe AC, dlatego należy pamiętać, że napięcie szyny DC nie powinno być niższe niż pierwiastek(2)*napięcie znamionowe silnika.
Jeśli napięcie znamionowe silnika wynosi 400 V, napięcie szyny DC powinno wynosić co najmniej 565 V.
Tak więc, dla silnika 400 V optymalny poziom napięcia szyny DC wynosi 565 V lub trochę więcej.
Przemienniki ATV process o mocy do 18,5 kW mają wbudowany rezystor ładowania wstępnego, który ogranicza prąd ładowania wstępnego, dzięki czemu możliwe jest bezpośrednie podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania DC.
Przemienniki o mocy 22 kW i większej nie posiadają rezystora ładowania wstępnego. Ich prąd ładowania jest ograniczany przez tyrystory w prostowniku wejściowym ATV, gdy są zasilane napięciem wejściowym AC. Ale tutaj, przy zewnętrznym zasilaniu prądem stałym, ATV nie ma żadnego ograniczenia prądu. Dlatego każdy napęd powyżej 22 kW zasilany zewnętrznym napięciem DC wymaga zewnętrznego obwodu ładowania wstępnego. Obwód może składać się z rezystora + przekaźnika obejściowego (lub stycznika). Przekaźnik obejściowy może być sterowany przez wyjście przekaźnikowe ATV przypisane do "ładowania szyny DC" (patrz strona 440 instrukcji programowania ATV930 NHA80757 02/2017).
Przybliżoną rezystancję rezystora ładowania wstępnego należy obliczyć na podstawie znamionowego prądu DC (Idc) i napięcia zasilania DC (Udc).
R=Udc/Idc.
Wybierz rezystor o rezystancji 0,8*R ... 2*R. (Wartość niższa niż 80%R wpłynie na żywotność kondensatora, a zbyt wysoka rezystancja wydłuży czas ładowania wstępnego).
Znamionowy prąd DC to Idc_n=P_n/Udcmin, gdzie P_n to moc znamionowa ATV, a Udcmin to minimalne wymagane napięcie DC (1,41*380V w przypadku ATV930..N4).
Podczas projektowania zewnętrznego zasilania DC należy rozważyć prąd DC jako P/Udc, gdzie P to moc przemiennika, a Udc to napięcie szyny DC dostarczane przez zewnętrzne zasilanie DC. Jeśli chodzi o moc przemiennika P, należy wziąć pod uwagę moc znamionową przemiennika (gdy aplikacja nie wymaga przeciążenia) lub uwzględnić krótkotrwałe przeciążenie określone w karcie katalogowej wybranego przemiennika, na przykład ciągła moc przemiennika P = moc znamionowa silnika, a krótkotrwałe przeciążenie wynosi :
1,1x znamionowa moc silnika podczas 60s dla Altivar ATV630 wybranego do normalnej pracy ND
1,5x znamionowa moc silnika podczas 60s dla Altivar ATV630 wybranego do pracy w ciężkich warunkach HD
1,2x znamionowa moc silnika podczas 60s dla Altivar ATV930 wybranego do normalnej pracy ND
1,5x znamionowa moc silnika podczas 60s dla Altivar ATV930 wybranego do pracy w ciężkich warunkach HD
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
Opublikowano dla: Schneider Electric Polska