Elastyczne i zrównoważone maszyny i linie produkcyjne ze zintegrowanymi robotami przemysłowymi
Roboty przemysłowe odgrywają kluczową rolę w przyszłości inteligentnej produkcji i inteligentnych fabryk. Rosnący popyt na robotykę wynika z chęci zwiększenia produktywności, elastyczności i jakości, dostosowania produkcji do potrzeb klienta, obniżenia kosztów i skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek. Jako solidny partner w zakresie transformacji cyfrowej i zaawansowanej automatyzacji, pomagamy konstruktorom maszyn, producentom sprzętu (OEM), integratorom i użytkownikom końcowym wdrażać kompleksowe, zintegrowane rozwiązania z zakresu robotyki wielozadaniowej. EcoStruxure™ to zintegrowana i przystosowana do Internetu rzeczy (IoT) platforma, obejmująca robotykę, symulację, sterowanie automatyzacją, oprogramowanie i usługi cyfrowe, umożliwiająca osiągnięcie wysokiej rentowności na każdym etapie cyklu użytkowania i sprawiająca, że maszyny oraz linie produkcyjne są bardziej elastyczne i zrównoważone.
Czy potrzebujesz poprawić jakość, ciągłość, elastyczność oraz wydajność produkcji i jednocześnie zapewnić większe bezpieczeństwo pracownikom? Przeczytaj opracowanie IDC, aby dowiedzieć się, w jaki sposób robotyka zwiększa wydajność produkcji.
Poznaj nasze zintegrowane rozwiązania z zakresu robotyki
Łatwy wybór rozwiązań z zakresu robotyki
Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego robota do danego zastosowania?
Skorzystaj z tego prostego selektora, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb.
Poznaj nasze produktyZnajdź najlepsze zintegrowane rozwiązania z zakresu robotyki
Wystarczy kilka kliknięć w Digi-Cat, aby szybko znaleźć wszystkie komponenty potrzebne do stworzenia zintegrowanego robotycznego rozwiązania.
Uzyskaj dostęp do naszego e-kataloguNowa generacja maszyn pakujących zwiększa wydajność
Dowiedz się, w jaki sposób system multi-carriera Lexium MC12 w połączeniu z technologiami cyfrowych bliźniaków może zwiększyć różnorodność produktów bez zwiększania kosztów i czasu ich wprowadzania na rynek.
Uzyskaj dostęp do interaktywnego demo
Zapoznaj się z naszymi najnowszymi spostrzeżeniami na temat robotyki przemysłowej
Unilogo: cała naprzód!
Unilogo tworzy bardziej elastyczne i zrównoważone linie szybkiego napełniania przy użyciu zrobotyzowanych i cyfrowych rozwiązań EcoStruxure oraz wykorzystaniu technologii cyfrowego bliźniaka.
Dowiedz się więcejAcma: tworzenie elastycznych maszyn pakujących zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
Dzięki cyfrowemu bliźniakowi i rozwiązaniom z zakresu robotyki firma Acma może szybciej tworzyć bardziej elastyczne, modułowe i kompaktowe automatyczne maszyny pakujące.
Dowiedz się więcejSewtec: rozwiązanie pakowania dla producenta żywności dla zwierząt domowych
Dowiedz się, w jaki sposób firma Sewtec pomogła klientowi w modernizacji istniejącej linii produkcyjnej, aby dostarczyć skalowalne, gotowe do użycia rozwiązanie do pakowania końcowego, które poprawia elastyczność i wydajność.
MG-Tech odpowiada na nowe wyzwania w przemyśle spożywczym
Dowiedz się, w jaki sposób firma MG-Tech, francuski lider w dziedzinie maszyn pakujących, wykorzystuje rozwiązania PacDrive 3 i EcoStruxure do stawiania czoła wyzwaniom związanym z elastycznością i skalowalnością, a jednocześnie optymalizuje przestrzeń o 30%.
Orion: większa elastyczność i szybsze przezbrajanie
Innowacyjny system transportowy Lexium MC12 w połączeniu z technologią cyfrowego bliźniaka zmieniły sposób, w jaki japoński producent maszyn Orion Machinery projektuje i konstruuje automatyczne maszyny pakujące.
Wykorzystanie możliwości robotyki przemysłowej
W opracowaniu IDC omówiono korzyści płynące z integracji robotów przemysłowych, przyszłe trendy w zakresie Internetu rzeczy (IoT) dla robotyki oraz pokonywanie przeszkód związanych z wdrażaniem.
Pobierz dokumentacjęWykorzystanie potencjału robotyki przemysłowej
Potrzebujesz wydajnych, elastycznych i niezawodnych maszyn? Odkryj nasze zintegrowane rozwiązania z zakresu robotyki, zaprojektowane cyfrowo od koncepcji po obsługę i konserwację.
Przeczytaj e-podręcznikSzybkie tempo integracji robotów przemysłowych
Rola automatyzacji zorientowanej na człowieka w wysokowydajnych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Pobierz teraz
Zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą szkoleń stacjonarnych, wirtualnych i online, aby tworzyć przyszłość zrobotyzowanej automatyki przemysłowej.
Branże, które obsługujemy
Rozwiązania Internetu rzeczy (IoT) do sterowania maszynami
Roboty przemysłowe są niezbędne w takich dziedzinach, jak pakowanie, montaż, obróbka materiałów i transport, które wymagają dużej wytrzymałości, wydajności, szybkości i precyzji.
Dowiedz się więcejPrzemysł spożywczy
W tym sektorze robotyka polega na oferowaniu wszechstronnych i elastycznych rozwiązań. Części automatyki robotów przemysłowych muszą być zaprojektowane zgodnie z określonymi wymogami sanitarnymi.
Dowiedz się więcejSektor biomedyczny
Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe leki, robotyka wspiera procesy w laboratoriach i przemysł nauk przyrodniczych poprzez zwiększenie wydajności, skrócenie czasu realizacji i obniżenie kosztów.
Więcej informacjiBaterie do pojazdów elektrycznych
Szybko rozwijający się rynek pojazdów elektrycznych (EV) wymaga wysokiej precyzji wykonania baterii, co stanowi kluczowe zadanie dla robotów. Solidne łańcuchy dostaw i robotyka to kluczowe czynniki sukcesu w produkcji i recyklingu baterii. Robotyka pomaga obniżyć koszty, zwiększyć wydajność w czasie rzeczywistym i poprawić produktywność.
Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy?
Rozpocznij tutaj!
Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.
Kontakt z Centrum Obsługi Klienta
Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Zapoznaj się z FAQ
Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.
Kontakt z działem sprzedaży
Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.