Wartościowe rozwiązania dla zakładów energetycznych
Zoptymalizowane zarządzanie danymi sieciowymi
Kreuj przyszłość energetyki — przekształcaj danez sieci w realne korzyści biznesowe.
Ulepsz operacje swojej firmy energetycznej
Dowiedz się, jak przedsiębiorstwa energetyczne zwiększyły efektywność i zaoszczędziły 40 mln USD dzięki wdrożeniu rozwiązań ADMS i DERMS. Badanie Forrester „Total Economic Impact™” pokazuje 184% zwrotu z inwestycji, szybszą integrację rozproszonych źródeł energii oraz okres zwrotu wynoszący zaledwie 16 miesięcy.
Przekształcanie energetyki dzięki modernizacji sieci
Dowiedz się, w jaki sposób jak nasze rozwiązania do modernizacji sieci wspierają elastyczne, odporne i efektywne systemy elektroenergetyczne. Umożliwiamy rozwój rozproszonych źródeł energii, mikrosieci oraz społeczności energetycznych, aby przyspieszyć transformację energetyczną i sprostać przyszłym wymaganiom.
Poznaj nasze rozwiązania EcoStruxure™ dla energetyki i sieci elektroenergetycznych
Nasze oprogramowanie, usługi i produkty dla rynku zasilania i sieci

Przyszłość energetyki nadeszła już dziś
Sieci są katalizatorem przemian energetycznych, umożliwiając elektryfikację i dekarbonizację.

Ograniczenie śladu węglowego i optymalizacja kosztów operacyjnych
Odkryj synergię innowacji: jak nowoczesne technologie SN bez SF₆ i cyfrowe narzędzia wspólnie przyczyniają się do budowy bardziej zrównoważonej i wydajnej przyszłości energetyki.
Zagłęb się w najnowsze spostrzeżenia dotyczące przedsiębiorstw energetycznych.
Czym są przedsiębiorstwa energetyczne?
Przedsiębiorstwa energetyczne to organizacje, które zarządzają wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej do odbiorców. Są niezbędne do utrzymania sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienia gospodarstwom domowym, firmom i przemysłowi dostępu do niezawodnej i bezpiecznej energii elektrycznej.
Czym są rozwiązania dla inteligentnych sieci?
Rozwiązania dla inteligentnych sieci to zaawansowane technologie, które integrują cyfrową komunikację i automatyzację w celu zwiększenia efektywności, niezawodności oraz zrównoważonego rozwoju w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu czujników IoT, inteligentnych liczników oraz systemów zarządzania danymi, rozwiązania dla inteligentnych sieci umożliwiają zarządzanie siecią i zasobami w czasie rzeczywistym, poprawiają jej niezawodność oraz wspierają integrację odnawialnych źródeł energii.
Jakie korzyści przynoszą nasze rozwiązania dla inteligentnych sieci?
Opracowujemy najlepsze w swojej klasie rozwiązania dla przedsiębiorstw energetycznych, które wykorzystują systemy zoptymalizowanego rozdziału energii elektrycznej, a także wiedzę z dziedziny konwersji energii, sterowania i monitorowania. Dzięki rozwiązaniom dla przedsiębiorstw energetycznych zapewniamy bardziej ekologiczne wytwarzanie energii elektrycznej poprzez budowę lepszych sieci elektroenergetycznych i dostarczanie odbiorcom przystępnych cenowo, nowych źródeł energii, jednocześnie zwiększając rentowność działalności.
Czym jest EcoStruxure dla przedsiębiorstw elektroenergetycznych?
Jest to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane w celu rozwiązania problemów związanych z wydajnym i bezpiecznym wytwarzaniem energii, zarządzaniem danymi i niezawodnością sieci. Wykorzystaj możliwości, jakie oferuje decentralizacja wytwarzania energii. Skorzystaj z naszego systemu zarządzania energią, który pomaga w monitorowaniu i sterowaniu. Wdrożenie i eksploatacja sieci cyfrowej w taki sposób, aby uzyskać najlepszą wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu przestojów w firmie.