Tanishq: Principais indicadores dos casos de sucesso
O desafio
Para permanecer na vanguarda da indústria de joalharia em rápida evolução e melhorar a experiência de compra em loja dos clientes e reduzir simultaneamente os custos operacionais, a Tanishq planeou:
- Maximizar o espaço limitado na loja de retalho
- Ajudar a minimizar o tempo e o esforço que os técnicos teriam de gastar na manutenção do sistema
- Maximizar a eficiência energética para atingir os objetivos de sustentabilidade empresarial
A solução
Aplicações, Análises e Serviços : EcoStruxure Asset Advisor
Controlo de ponta : EcoStruxure IT Expert
Produtos Ligados : Armários Netshelter CX , EcoStruxure Micro Data Centers , Smart-UPS , Netbotz
O EcoStruxure Asset Advisor oferece uma monitorização e apoio remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana, da Schneider Electric para uma correção mais rápida e uma maior visibilidade.
O EcoStruxure IT Expert fornece um software alojado para a monitorização remota "do-it-yourself " e gestão de dispositivos.
O EcoStruxure Micro Data Center integra fontes de alimentação ininterruptas com gestão baseada na nuvem e monitorização remota para garantir que os sistemas de TI na loja estão sempre disponíveis.
Os resultados
- Até 20% de redução nos custos de energia
- Cerca de 15% de redução nos custos de manutenção
- Redução do espaço útil necessário para alojar o sistema de edge computing (de 200 a 100 pés quadrados)
- Uma solução sem conhecimentos de TI no local necessários para gerir e operar