Gamă produse
Easy Basic Rack PDU
Easy Basic PDU provide reliable rack power distribution units (PDU) that offer more than a power strip for server rack and network rack solutions. Reliable, easy to use and highly cost-effective PDU.Parte din Easy SeriesVizualizare produse Easy Switched Rack PDU
Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide on/off outlet switching, advanced power management, load monitoring and much more features than the average power strip. Vă oferă control asupra echipamentului dvs. IT din rackParte din Easy SeriesVizualizare produse NetShelter Custom Rack PDUs
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification. New designs & colors to suit unique specifications or applications and still maintain the high quality APC look, feel and reliability.Parte din NetShelterVizualizare produse Selector de produse NetShelter Rack PDU Advanced
Best in class intelligent rack power distribution (PDU) with up to 50% more power, twice as many outlets, and a 4-in-1 combination outlet design for fast, flexible deployment in modern data centers. Maximizing density, speed of deployment, and availability in data center environmentsParte din NetShelterVizualizare produse NetShelter Switched Rack PDUs
Unit.distr. a energiei el.pt.com. cu montare in rack (Rack PDU) oferă gest.avan.a sarcinii plus control on/off la niv.prizelor pt.ciclurile de alim., secv.a energiei el.întârziate și gest. prizelor. Vă oferă control asupra echipamentului dvs. IT din rackParte din NetShelterVizualizare produse NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
Unit.de distr.a energiei el.cu montare în rack (Rack PDU) cont.la priză asigură monitorizare la distanță în timp real, la nivel de priză, pt.a asigura gest.avan.a energiei din centrele de date. Lider mondial în distribuţia de energie la nivel de rack acum cu măsurare la priză!Parte din NetShelterVizualizare produse NetShelter Metered Rack PDUs
Unitatea de distributie a energiei electrice pentru rack (Rack PDU) oferă monitorizarea la distanta în timp real a sarcinilor. Instrumentul care vă ajută să monitorizaţi suprasarcinile neplanificateParte din NetShelterVizualizare produse Selector de produse NetShelter Basic Rack PDUs
Distribuţie fiabilă a energiei electrice la nivel de rack Rack-ul nostru PDU cu cel mai bun raport calitate-preţParte din NetShelterVizualizare produse Selector de produse NetShelter Power Cords
Gamă largă de cabluri de alimentare a rack-ului PDU pentru o varietate de echipamente IT. Locking IEC power cords for the IT environmentParte din NetShelterVizualizare produse Selector de produse Accesorii Rack PDU
Console de prindere cablu şi kituri de consolă cu montaj vertical pentru soluţii complete de distribuţie a energiei electrice la nivel de rack Acccessories support a variety of third party racks and cord retention applications to maintain compatibility with NetShelter racks and cabinets.Parte din NetShelterVizualizare produse Managed Services Integration Kits
Simplified remote monitoring tool integration via SNMP. Cables to manage and support your Smart-UPSVizualizare detalii