Serija
Altivar Soft Starter ATS480
Soft starteri za procese i infrastrukturu od 3 do 900 kW Altivar™ Soft Starter ATS480 je sledeća evolucija soft startera za digitalizaciju optimizovanih da zadovolje standard sajber bezbednosti. Dizajniran da se bavi procesima i infrastrukturama, ATS480 pojednostavljuje izvršenje projekta i maksimizira dostupnost vaših aplikacija, i u najzahtevnijim okruženjima. ATS480 se zasniva na dokazanoj robusnosti i performansama start/stop, produžavajući životni vek opreme ATS48 i čuvajući vaše početne investicije ponovnim korišćenjem postojećeg dizajna.Deo AltivarPogledajte proizvode Pokrenite selektor proizvoda Altistart 22
Soft starteri za pumpe i ventilatore od 4 kW do 400 kW Dizajnirani za infrastrukturu i industrijsku primenu, trofazni asinhroni motoriDeo AltivarPogledajte proizvode Pokrenite selektor proizvoda Altistart 48
Soft starteri za pumpe i ventilatore od 4 kW do 1200 kW Uređaji za meko pokretanje - meko zaustavljanje (soft start - soft stop) za trofazne asinhrone motore snage od 4 do 1200kWDeo AltivarPogledajte proizvode Pokrenite selektor proizvoda Altistart 01 (ATS)
Soft starteri za jednostavne mašine od 0,37 kW do 15 kW Altistart 01 (ATS) uređaji za meko pokretanje (soft start) i uređaji za meko pokretanje i meko zaustavljanje (soft start - soft stop) za monofazne ili trofazne asinhrone motore snage od 0,37 kW do 15 kW.Deo AltivarPogledajte proizvode Pokrenite selektor proizvoda