Pređite preko slike da biste uvećali
impulsni relej iTLs - 1P - 1NO - 16A - kalem 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz
A9C32111
[in] nazivna struja:
[uc] napon upravljačkog kola:
Raspored kontakata:
Ekološke performanse proizvoda Saznajte više
Održivo prema projektu
Transparentnost
RoHS/REACh
Održivost
Oznaka Green PremiumTM je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO2 proizvodima.
Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.
Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.
Performanse dobrobiti
Bez žive
Informacije o RoHS izuzecima
Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
Sertifikacija i standardi
Propis REACh
EU RoHS direktiva
U skladu sa izuzecima
RoHS regulativa za Kinu
Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti životne sredine
WEEE
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil cirkularnosti
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Potrebno vam je više informacija? Pogledajte naša tehnička najčešća pitanja!
Lako pronađite odgovore na najčešća pitanja.