Sök bland vanliga frågor (FAQ)
Quais são as especificações dos captores CRa, CRb e CRc, utilizados nos disjuntores SM6?
Na tabela seguinte apresentam-se as especificações dos captores:
Tipo | Dimensão (mm) | Peso (Kg) | Relação de transformação | Classe de precisão | |
CRa | Diâmetro Externo : 143.5 Diâmetro Interno: 81 Espessura: 37.5 | 2.18 | 1/200 | ▪ +/- 2% de 10A a 100A ▪ +/- 1% de 100A até 1600A ▪ +/- 1% de 10A até 10000A | ▪ Em carga: 5.7 ohm (cal.x1) ▪ Em carga: 0.67 ohm (cal.x4) |
CRb | Diâmetro Externo : 143.5 Diâmetro Interno: 81 Espessura: 37.5 | 1.26 | 1/1250 | ▪ +/- 1% de 10A a 1100A ▪ +/- 1% de 10A até 25000A | ▪ Em carga: 5.7 ohm (cal.x1) ▪ Em carga: 0.67 ohm (cal.x4) |
CRc | Diâmetro Externo : 143.5 Diâmetro Interno: 81 Espessura: 37.5 | 2 | S1-S2: 1/200 S1-S3: 1/500 | ▪ S1-S2: +/- 5% de 10A até 80A ▪ S1-S3: +/- 2% de 20A até 2200A | ▪ Em carga: 0.6 ohm |
Nota: Os captores não são comercializados separadamente. São parte integrante dos disjuntores, equipados com relé de protecção.
Publicerad för:Schneider Electric Sverige
Utforska mer
Produktfamilj
Utforska mer
Produktfamilj