Gasisolerat ställverk för mellanspänning, upp till 52 kV.
CBGS-2 är ett SF6-gasisolerat metallkapslat ställverk för upp till 52 kV. Ställverket byggs upp fackvis och kan kombineras på ett flexibelt sätt enligt behov. Flera valmöjligheter finns som motoriserad valfrånskiljare, blockering av JK vid spänningssatt kabel, flexibelt antal anslutningar för högspänningskabel (1-4 anslutningspunkter) med mera. Ställverket byggs i Schneider Electrics spanska fabrik MESA i Bilbao med mångårig erfarenhet av att producera gasisolerade ställverk.