2400 lumen med koncentrerad ljusfördelning för montage på höga takhöjder eller applikationer som kräver mycket ljusflöde t ex högriskområden. Finns i versionerna Activa och DiCube.
Del av Exiway
Smartduo är den kraftfulla armaturen för för stora ytor och högriskområden genom high power LED. Med sina riktbara huvuden för möjlighet att justera ljuset till rätt yta är detta ljussättaren för stora ytor med högt i tak. Produkten är mycket effektiv och har lång livslängd tack vare senaste tekniken inom LED och batteriprestanda.