Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Upptäck Schneider Charge, din elbilsladdare för hemmet

  • A car charging at a charging station

    Släpp loss kraften av smart laddning i hemmet

    Schneider Charge är en elbilsladdare för det energismarta och uppkopplade hemmet, utformad för enkel installation på några minuter. Den har både smart lastbalansering och möjlighet till fjärrhantering via monbilappar för att få ut mesta möjliga av laddningsupplevelsen för elbilar.

Fördelar med Schneider Charge elbilsladdare

A person holding a clipboard and pen

Enkel installation på några minuter

  • Oavsett vägg: väggdistanser för ojämna ytor 
  • Oavsett kabelstorlek: upp till 10 mm2 kabelarea (3 faser) 
  • Oavsett var anslutningen kommer ifrån: kan anslutas uppifrån, underifrån eller bakifrån
A house with a car parked in front of it

Öka värdet på din bostad

  • Estetisk och robust elbilsladdning för hemmet.
  • Utformad för användning både utomhus och inomhus.
  • Uppfyller de högsta branschstandarderna för elbilsladdare för hemmet.
A person holding a phone

Smart och kostnadseffektiv

  • Full kontroll i den mobilapp du vill använda för elbilsladdning
  • Dynamisk lastbalansering och smart schemaläggning gör att du kan undvika pristoppar och optimera din elräkning.
  • Fjärrstyrning, realtidsinformation och kontroll var du än befinner dig.
A person and children sitting at a table

Effektivt energiutnyttjande

Med det dynamiska lastbalanseringssystemet (tillval) kan du ladda din elbil utan att överbelasta eller störa strömförsörjningen till din bostad.

Funktioner hos Schneider Charge elbilsladdare

Applikationer

Enfamiljshus

Öka komforten i vardagen med Schneider Charge. Elbilsladdaren möjliggör en bekväm laddning av din elbil utan att påverka strömtillgängligheten.
A couple of kids sitting in the trunk of a car

Instruktionsvideor

  •  

    Hur man installerar en laddstation för elbilar i ett enfamiljshus

    Upptäck hur enkelt det är att installera en laddstation för elbilar i hemmet på några minuter med Schneider Charge.
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.