Kanalskena för kraftdistribution 40 A till 160 A. Kapslingsklass IP55. Vitlackerad.
Del av Line Series
Kanalskenor i KN-systemet för märkströmmar 40 A till 160 A. Finns i fasta längder 2 och 3 meter samt flexibla element för riktningsändringar vilket ger en snabb installation. KN installeras horisontellt och finns i en variant KNT med bus-ledning 3x2,5mm². Uttagslådor med säkringar eller dvärgbrytare, varianter med uttag max 3-fas 32 A.