Kanalskena för transport och distribution av strömmar från 800 A till 6300 A. Kapslingsklass IP55. Vitlackerad.
Del av Line Series
Kanalskenor i KT-systemet för märkströmmar 800 A till 6300 A. De kan monteras horisontellt eller vertikalt som stigare. Snabb installation och stort urval uttagslådor max 630 A som gör det enkelt att uppgradera och komplettera. Uttagslådor för strömmar upp till och med 630 A kan monteras och demonteras på spänningssatt skena. Större lådor upp till 1250 A monteras på spänningslös skena.