Kontaktorer för att styra motorer upp till 800 A (450 kW / 400V) eller växla ström upp till 1050A
Del av TeSys
TeSys Giga är sortimentet av högströmskontaktorer från 115 A till 800 A för AC-3 (motor) applikationer och från 250 A till 1050 A för AC-1 (resistiva) applikationer.