Tryckknappar, vred, nödstopp och signallampor i plast för håltagning Ø 22 mm.
Del av Harmony
Inom Harmony XB5 finns tryckknapp, nödstoppsknapp, belyst nödstopp, lamptryckknapp, vred, nyckelvred, lampvred och signallampa i plast för användning i kontrollpaneler, apparatskåp, maskiner, fordon etc. Finns med rund eller fyrkantig front samt för infällt montage. Du kan även anpassa tryckknapparna med text, bild, ikon, logotype med mera, enkelt i vår produktväljare. Kapslingklass upp till IP69K. Drifttemperatur från -40 till +70 °C. Anpassade för Harmony XAL tryckknappslådor.