Effektbrytare och lastfrånskiljare typ ACB, från 630 A till 6300 A.
Del av PacT Series
Effektbrytare och lastfrånskiljare MasterPact MTZ, luftbrytare som skyddar mot skador orsakade av överbelastning, kortslutning eller isoleringsfel. Masterpact MTZ finns från 630 A till 6300 A, 3-poligt eller 4-poligt utförande, i fast eller kassett. MasterPact MTZ är framtidssäkrad och innehåller avancerade digitala teknologier genom MicroLogic X-styrenheter vilket ger möjlighet att uppgradera med nya funktioner för mätning, skydd och diagnos vid beställning, vid byggnation eller i drift.