Nödljusarmatur för övervakning av öppna utrymmen med fokus på diskret design för att smälta in med omgivningen. Armaturen har flera ljusfördelningar och finns som både infälld och ytmonterad version.
Del av Exiway
Utformad för enkel installation och underhåll och täcker ett brett spektrum av behov för små till stora kommersiella byggnader. Linserna är utvecklade för att fördela ljuset så att det täcker det önskade området bättre med ett minimum antal armaturer, alltid i enlighet med nödbelysningsnormer (0,5 lux i öppna områden och 1 lux i flyktvägar). IP65-skyddsklass och högpresterande variant finns tillgänglig för installationer upp till 15 m. 5 lux-modeller för dedikerade applikationer.