Impulsreläer för DIN-montage i normutförande. En serie med många möjligheter som kombinerar elektrisk styrning med effektiv belysningsstyrning.
Del av 9 Series
Impulsreläerna iTL finns i utförande för 16 A med växlande eller slutande kontakt samt 32 A med slutande kontakt och kan med tilläggsblock byggas ut till både 3P och 4P utförande. De används huvudsakligen förstyrning av belysningsgrupper bestående av glödlampor eller lysrör. Fjärrstyrning erhålls med hjälp av en impuls med varaktighet 50 mS, max antal växlingar/minut är 5 st.